Erweiterungsmodul GESIS RM-16/0 (RC)
物料号 83.020.0408.0
System gesis RM - Erweiterungsmodul Funkeingang 2x8-fach TS Das Erweiterungsmodul mit 16 Funkeingängen im tragschienenmontierbaren Gehäuse zum Einbau in dezentral installierbare Verteiler wird von einem systemkonformen Basismodul verwaltet. Der Eingang kann 170 Sendekanäle auf die 16 Eingänge abbilden die für verschiedenste Aufgaben der Gebäudeautomation konfiguriert werden können. Die Zuweisung der Sendekanäle auf die Eingänge erfolgt direkt am Modul.
Nicht mehr lieferbar!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 83.020.0408.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Erweiterungsmodul GESIS RM-16/0 (RC) |
EAN | 4015573858275 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85437090 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 106 mm |
---|---|
Breite verpackt | 83 mm |
Höhe verpackt | 73 mm |
Bruttogewicht verpackt | 151,32 g |
Nettogewicht Einzelteil | 112,7 g |
Volumen verpackt | 642 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |
Eldas Number
405751609