Erweiterungsmodul GESIS RM-0/4
物料号 83.020.0403.0
System gesis RM - Erweiterungsmodul Ausgang 4-fach TS Das Erweiterungsmodul mit vier Schaltausgängen im tragschienenmontierbaren Gehäuse zum Einbau in dezentral installierbare Verteiler wird von einem systemkonformen Basismodul verwaltet. Die Ausgänge sind potentialfrei galvainsch getrennt und unabhängig voneinander ansteuerbar.
Nicht mehr lieferbar!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 83.020.0403.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Erweiterungsmodul GESIS RM-0/4 |
EAN | 4015573759145 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | JP |
Zolltarifnummer | 85437090 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 106 mm |
---|---|
Breite verpackt | 83 mm |
Höhe verpackt | 73 mm |
Bruttogewicht verpackt | 200 g |
Nettogewicht Einzelteil | 190 g |
Volumen verpackt | 642 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |
Eldas Number
405611709