Erweiterungsmodul GESIS RM-0/2SD
物料号 83.020.0405.0
System gesis RM - Erweiterungsmodul Schalt-/Dimmausgang 2-fach TS Das Erweiterungsmodul mit zwei Schalt-/ Dimmausgängen im tragschienenmontierbaren Gehäuse zum Einbau in dezentral installierbare Verteiler wird von einem systemkonformen Basismodul verwaltet. Die Ausgänge für dynamische elektronische Vorschaltgeräte mit 1-10V Schnittstelle sind getrennt voneinander ansteuerbar.
Nicht mehr lieferbar!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 83.020.0405.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Erweiterungsmodul GESIS RM-0/2SD |
EAN | 4015573772175 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85437090 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 106 mm |
---|---|
Breite verpackt | 83 mm |
Höhe verpackt | 73 mm |
Bruttogewicht verpackt | 200 g |
Nettogewicht Einzelteil | 195 g |
Volumen verpackt | 642 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |
Eldas Number
405443509