21977

Analoge Trennverstärker cores C1 PT-B

物料号 82.003.0120.0

cores C1 PT-B, Analoger Trennverstärker, 3-Wege Potentialtrennung 1,5kV, Eingangssignal: PT100 mit 2-/3-/4-Leiteranschluss, -150...+650°C, Ausgangssignal: 0/1…5V DC oder 0…10V DC oder 10...0V DC, 0/4…20mA DC oder 20...4/0mA DC, Genauigkeit 0,1%, Versorgungsspannung 24V AC/DC, B x H x T: 6,2 × 93,1 × 102,5 mm

价格

Stock

数目


文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出

Kaufmännische Daten

Artikelnummer82.003.0120.0
Artikelbezeichnung Analoge Trennverstärker cores C1 PT-B
EAN4049088153174
Bestelleinheit1 St
UrsprungslandIT
Zolltarifnummer90268020

Verpackungsmaße

Länge verpackt120 mm
Breite verpackt120 mm
Höhe verpackt30 mm
Bruttogewicht verpackt73,6 g
Nettogewicht Einzelteil45,2 g
Volumen verpackt432 ccm
Verpackungsart Karton
Verpackungsmenge1 St

在这里你可以找到产品的更多信息

至目录
产品对比
物料号
描述/類型
EAN
包装数量
删除所有产品
Zurück DIN导轨式接线端子 接插式连接器,用于接插式楼宇安装 PCB端子 - wiecon 安全技术 楼宇自动化-gesis® electronic 工业多路连接 - revos 接口技术 gesis®: 高防护等级(IP6X) 工业通讯 电源总线系统-podis Distribution Box - gesis® RAN 其他