Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 57.904.0055.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Borne de compensación 9785U/10 OHM/V0 |
EAN | 4015573605503 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 276 mm |
---|---|
Anchura embalada | 128 mm |
Altura embalada | 69 mm |
Peso bruto embalado | 1420 g |
Peso neto de una pieza | 26,528 g |
Volumen de la caja de cartón | 2438 ccm |
Empaquetado | cartón |
número de envases | 50 pieza(s) |