Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 07.312.0053.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Tapa final 9701 / 6 SL |
EAN | 4015573113039 |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 300 mm |
---|---|
Anchura embalada | 140 mm |
Altura embalada | 0 mm |
Peso bruto embalado | 15,25 g |
Peso neto de una pieza | 1,225 g |
Volumen de la caja de cartón | 261 ccm |
Empaquetado | bolsa |
número de envases | 10 pieza(s) |