Durchgangsklemme 9700 A / 8 S35
物料号 54.010.7553.0
Durchgangsklemme mit Schraubanschluss für Montage auf TS 35, Nennquerschnitt 10 mm², Baubreite 8 mm, Farbe grau
Nicht mehr lieferbar!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 54.010.7553.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Durchgangsklemme 9700 A / 8 S35 |
EAN | 4015573209350 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 245 mm |
---|---|
Breite verpackt | 164 mm |
Höhe verpackt | 51 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1450 g |
Nettogewicht Einzelteil | 14,02 g |
Volumen verpackt | 2049 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |