Schalt-/Dimmaktor 2-fach GESIS EIB V-0/2SD
物料号 83.020.0213.0
System gesis EIB V - KNX Schalt-/Dimmausgang 2-fach AP fl 3-ph. Der Schalt-/Dimmausgang im flachen Aufputzgehäuse mit dreiphasigem Netzanschluss hat zwei voneinander unabhängige Ausgänge. Er kann dezentral z.B. in abgehängte Decken oder aufgeständerte Böden ohne zusätzliches Gehäuse installiert werden. Die Einspeisung kann über eine Flachleitung erfolgen. Alle elektrischen Anschlüsse sind steckbar ausgeführt.
Nicht mehr lieferbar!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 83.020.0213.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Schalt-/Dimmaktor 2-fach GESIS EIB V-0/2SD |
EAN | 4015573623750 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85437090 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 307 mm |
---|---|
Breite verpackt | 128 mm |
Höhe verpackt | 45 mm |
Bruttogewicht verpackt | 430 g |
Nettogewicht Einzelteil | 336 g |
Volumen verpackt | 1768 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |
Eldas Number
405443409