Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 56.106.0055.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Borne seccionable para medida WKN 6 TK |
EAN | 4049088003141 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | RS |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 217 mm |
---|---|
Anchura embalada | 161 mm |
Altura embalada | 52 mm |
Peso bruto embalado | 1420 g |
Peso neto de una pieza | 26,97 g |
Volumen de la caja de cartón | 1817 ccm |
Empaquetado | cartón |
número de envases | 50 pieza(s) |