25122

Bornes de doble piso WT 4 E OR

Número de artículo 58.504.7055.9

Borne de paso de doble piso con Conexión por tornillo para montaje en TS 35, sección: 4 mm², anchura: 6 mm, color: naranja

Precio

Stock

Unidad de Embalaje
pieza(s)


Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica

Datos comerciales

Número de pieza58.504.7055.9
Descripción de los artículos Bornes de doble piso WT 4 E OR
EAN4049088180590
Unidad de embalaje100 pieza(s)
País de origenRS
Número del arancel aduanero85369010

Dimensiones del embalaje

Longitud empaquetada309 mm
Anchura embalada157 mm
Altura embalada71 mm
Peso bruto embalado1885 g
Peso neto de una pieza17,95 g
Volumen de la caja de cartón3444 ccm
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
Zurück Bornes de carril DIN Sistemas para la instalación de edificios - gesis® Bornes para circuito impreso - wiecon Sistemas de seguridad - safety Automatización de edificios gesis® ELECTRONIC Conectores multipolares - revos Electrónica para los cuadros eléctricos - interface Sistema de conectores redondos para edificios (IP6X) - RST® Industrial communication Sistema de bus industrial - podis Distribution Box - gesis® RAN Others