Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 56.703.3355.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Bornes de doble piso WKFN 2,5 E3/D/D/SL/35 |
EAN | 4015573747609 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 268 mm |
---|---|
Anchura embalada | 140 mm |
Altura embalada | 65 mm |
Peso bruto embalado | 1161 g |
Peso neto de una pieza | 21,7 g |
Volumen de la caja de cartón | 2439 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |