Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 56.703.6055.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Bornes de doble piso WKFN 2,5 E1/2/35 |
EAN | 4015573718517 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 237 mm |
---|---|
Anchura embalada | 140 mm |
Altura embalada | 55 mm |
Peso bruto embalado | 835 g |
Peso neto de una pieza | 15,7 g |
Volumen de la caja de cartón | 1825 ccm |
Empaquetado | cartón |
número de envases | 50 pieza(s) |