Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 56.703.7555.9 |
---|---|
Descripción de los artículos | Bornes de doble piso WKFN 2,5 E/35/...OR |
EAN | 4015573748026 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 355 mm |
---|---|
Anchura embalada | 140 mm |
Altura embalada | 55 mm |
Peso bruto embalado | 1223 g |
Peso neto de una pieza | 11,4 g |
Volumen de la caja de cartón | 2734 ccm |
Empaquetado | cartón |
número de envases | 100 pieza(s) |