Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 59.903.0255.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Enchufe hembra WBF 2,5-2 |
EAN | 4049088048999 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 146 mm |
---|---|
Anchura embalada | 129 mm |
Altura embalada | 69 mm |
Peso bruto embalado | 410 g |
Peso neto de una pieza | 7,4 g |
Volumen de la caja de cartón | 1300 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |