Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 07.201.4427.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Peine de unión VB RFK 1 185 4 |
EAN | 4015573104099 |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 168 mm |
---|---|
Anchura embalada | 109 mm |
Altura embalada | 38 mm |
Peso bruto embalado | 1832 g |
Peso neto de una pieza | 180,4 g |
Volumen de la caja de cartón | 696 ccm |
Empaquetado | cartón |
número de envases | 10 pieza(s) |