Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | Z7.256.2627.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Peine de unión IVK WK 4/DEU- 6 |
EAN | 4015573154025 |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 0 mm |
---|---|
Anchura embalada | 0 mm |
Altura embalada | 0 mm |
Peso bruto embalado | 0 g |
Peso neto de una pieza | 5,3 g |
Volumen de la caja de cartón | 0 ccm |
número de envases | 0 pieza(s) |