Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | Z7.255.2727.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Peine de unión IVB WK4 E - 7 |
EAN | 4015573153417 |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 0 mm |
---|---|
Anchura embalada | 0 mm |
Altura embalada | 0 mm |
Peso bruto embalado | 0 g |
Peso neto de una pieza | 3,6 g |
Volumen de la caja de cartón | 0 ccm |
número de envases | 0 pieza(s) |