20536

Gennemgangsklemme WTP 6/10 PE

Vare nummer 56.206.9055.0

Jordklemme med push In for montage på TS 35, nominel kvadrat: 10 mm², brede: 8 mm, farve: gul-grøn

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

56.206.9055.0
Gennemgangsklemme WTP 6/10 PE
EAN4049088181450
Ordre enhed100 St
IN
85369010

Emballagens dimensioner

300 mm
165 mm
45 mm
2300 g
21,7 g
2227,5 ccm
pap
100 St

Eldas Number

158410366
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others