19409

Borna de paso WTP 2,5/4 D2/2 PE

Número de artículo 56.203.9155.0

Borne de tierra con Conexión por Push-In para montaje en TS 35, sección: 2,5 mm², anchura: 5 mm, color: verde-amarillo

Precio

Stock

Unidad de Embalaje
pieza(s)


Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica

Datos comerciales

Número de pieza56.203.9155.0
Descripción de los artículos Borna de paso WTP 2,5/4 D2/2 PE
EAN4049088181184
Unidad de embalaje100 pieza(s)
País de origenIN
Número del arancel aduanero85369010

Dimensiones del embalaje

Longitud empaquetada300 mm
Anchura embalada130 mm
Altura embalada40 mm
Peso bruto embalado1515 g
Peso neto de una pieza14,5 g
Volumen de la caja de cartón1560 ccm
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
Zurück Bornes de carril DIN Sistemas para la instalación de edificios - gesis® Bornes para circuito impreso - wiecon Sistemas de seguridad - safety Automatización de edificios gesis® ELECTRONIC Conectores multipolares - revos Electrónica para los cuadros eléctricos - interface Sistema de conectores redondos para edificios (IP6X) - RST® Industrial communication Sistema de bus industrial - podis Distribution Box - gesis® RAN Others