19409

Schutzleiterklemme WTP 2,5/4 D2/2 PE

Artikelnr. 56.203.9155.0

Schutzleiterklemme mit Push-In Anschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Baubreite: 5 mm, Farbe: grün-gelb

Preis

Lagerbestand

Menge
Stück


Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt

Kaufmännische Daten

Artikelnummer56.203.9155.0
Artikelbezeichnung Schutzleiterklemme WTP 2,5/4 D2/2 PE
EAN4049088181184
Bestelleinheit100 St
UrsprungslandIN
Zolltarifnummer85369010

Verpackungsmaße

Länge verpackt300 mm
Breite verpackt130 mm
Höhe verpackt40 mm
Bruttogewicht verpackt1515 g
Nettogewicht Einzelteil14,5 g
Volumen verpackt1560 ccm
Verpackungsart Karton
Verpackungsmenge100 St
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
Zurück Reihenklemmen Installationssteckverbinder für Gebäude (IPX0) - gesis® Leiterplattenklemmen - wiecon Sicherheitstechnik - safety Gebäudeautomation - gesis® Electronic Industriesteckverbinder - revos Elektronik für den Schaltschrank - Interfacetechnik Rundsteckverbinder in erhöhter Schutzart (IP6X) - RST® Industrielle Kommunikationstechnik Energiebussystem - podis Systemverteiler - gesis® RAN Sonstige
wieplan CLICK2BUY My Wieland