Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 56.203.9355.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Borna de paso WTP 2,5/4 D1/2 PE |
EAN | 4049088181429 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | IN |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 250 mm |
---|---|
Anchura embalada | 130 mm |
Altura embalada | 40 mm |
Peso bruto embalado | 1280 g |
Peso neto de una pieza | 12,2 g |
Volumen de la caja de cartón | 1300 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
Eldas Number
158430166