Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 58.504.9255.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Borna de paso WT 4 E PE |
EAN | 4049088164477 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | RS |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 309 mm |
---|---|
Anchura embalada | 157 mm |
Altura embalada | 71 mm |
Peso bruto embalado | 2285 g |
Peso neto de una pieza | 22,3 g |
Volumen de la caja de cartón | 3444 ccm |
Empaquetado | cartón |
número de envases | 100 pieza(s) |