Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 56.703.2455.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Borna de paso WKFN 2,5 F/P/F-SL |
EAN | 4049088048746 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 265 mm |
---|---|
Anchura embalada | 134 mm |
Altura embalada | 45 mm |
Peso bruto embalado | 950 g |
Peso neto de una pieza | 8,95 g |
Volumen de la caja de cartón | 1598 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |