19415

Borne doble WKFN 2,5 D1/2/SL/35

Número de artículo 56.703.9355.0

Borne de tierra de doble piso con conexión por cepo para montaje en TS 35, sección: 2.5 mm², anchura: 5 mm, color: verde-amarillo

Precio

Stock

Unidad de Embalaje
pieza(s)


Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica

Datos comerciales

Número de pieza56.703.9355.0
Descripción de los artículos Borne doble WKFN 2,5 D1/2/SL/35
EAN4015573718364
Unidad de embalaje100 pieza(s)
País de origenDE
Número del arancel aduanero85369010

Dimensiones del embalaje

Longitud empaquetada265 mm
Anchura embalada134 mm
Altura embalada45 mm
Peso bruto embalado1005,5 g
Peso neto de una pieza9,5 g
Volumen de la caja de cartón1598 ccm
Empaquetado cartón
Unidad de embalaje100 pieza(s)

Eldas Number

158530166
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
Zurück Bornes de carril DIN Sistemas para la instalación de edificios - gesis® Bornes para circuito impreso - wiecon Sistemas de seguridad - safety Automatización de edificios gesis® ELECTRONIC Conectores multipolares - revos Electrónica para los cuadros eléctricos - interface Sistema de conectores redondos para edificios (IP6X) - RST® Industrial communication Sistema de bus industrial - podis Distribution Box - gesis® RAN Others