20572

Gennemgangsklemme WKF 6SL/35

Vare nummer 56.706.9053.0

Jordklemme med fjeder tilslutning for montage på TS 35, nominel kvadrat: 6 mm², brede: 45.1 mm, farve: gul-grøn

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

56.706.9053.0
Gennemgangsklemme WKF 6SL/35
EAN4015573501683
Ordre enhed100 St
DE
85369010

Emballagens dimensioner

262 mm
205 mm
54 mm
2355 g
22,75 g
2900 ccm
pap
100 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others