20569

Gennemgangsklemme WKF 2,5 SL / 35

Vare nummer 56.703.9053.0

Jordklemme med fjeder tilslutning for montage på TS 35, nominel kvadrat: 2.5 mm², brede: 5 mm, farve: gul-grøn

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

56.703.9053.0
Gennemgangsklemme WKF 2,5 SL / 35
EAN4015573347687
Ordre enhed100 St
RS
85369010

Emballagens dimensioner

302 mm
109 mm
45 mm
1331 g
12,75 g
1481 ccm
pap
100 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others