Afdækning med mærkeholder AD VB 4 GELB

Vare nummer 04.326.2153.8

Afdækning AD VB 4 gul

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

04.326.2153.8
Afdækning med mærkeholder AD VB 4 GELB
EAN4015573063501
Ordre enhed10 St
DE
85389099

Emballagens dimensioner

240 mm
110 mm
0 mm
4,5 g
0,19 g
150,01 ccm
taske
10 St

Eldas Number

158925116
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others