Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
| Número de pieza | 56.716.8155.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Bloques de terminales de desconexión de neutro WKIF 16/1 NT/35 |
| EAN | 4015573842687 |
| Unidad de embalaje | 20 pieza(s) |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 264 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 100 mm |
| Altura embalada | 55 mm |
| Peso bruto embalado | 814 g |
| Peso neto de una pieza | 38 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1452 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 20 pieza(s) |
Volver al inicio