Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 57.510.8255.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Bloques de terminales de desconexión de neutro WKI 10 ETK/U/V0 |
EAN | 4015573570863 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 251 mm |
---|---|
Anchura embalada | 124 mm |
Altura embalada | 56 mm |
Peso bruto embalado | 1650 g |
Peso neto de una pieza | 32,64 g |
Volumen de la caja de cartón | 1743 ccm |
Empaquetado | cartón |
número de envases | 50 pieza(s) |