Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 32.540.0053.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Borne de potencia con espárrago BK M8/35 |
EAN | 4015573710252 |
Unidad de embalaje | 25 pieza(s) |
País de origen | RO |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 240 mm |
---|---|
Anchura embalada | 135 mm |
Altura embalada | 100 mm |
Peso bruto embalado | 1227 g |
Peso neto de una pieza | 45,31 g |
Volumen de la caja de cartón | 3240 ccm |
Empaquetado | cartón |
número de envases | 25 pieza(s) |