Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Commercial data
Article number | 57.904.7155.0 |
---|---|
Article description | Thermal couple terminal 9786U/TSK FE-CUNI/V0 |
EAN | 4015573606425 |
Order Unit | 50 piece(s) |
Country of origin | DE |
Customs tariff number | 85369010 |
Dimensions
Length packed | 276 mm |
---|---|
Width packed | 128 mm |
Height packed | 69 mm |
Gross weight packed | 1299.5 g |
Net weight single part | 24.25 g |
Volume packed | 2438 ccm |