19325

Borne de paso WTP 2,5/4 D1/2

Número de artículo 56.203.5055.0

Borne de paso con Conexión por Push-In para montaje en TS 35, sección: 2,5 mm², anchura: 5 mm, color: gris

Precio

Stock

Unidad de Embalaje
pieza(s)


Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica

Datos comerciales

Número de pieza56.203.5055.0
Descripción de los artículos Borne de paso WTP 2,5/4 D1/2
EAN4049088181177
Unidad de embalaje100 pieza(s)
País de origenIN
Número del arancel aduanero85369010

Dimensiones del embalaje

Longitud empaquetada250 mm
Anchura embalada130 mm
Altura embalada40 mm
Peso bruto embalado1025 g
Peso neto de una pieza9,5 g
Volumen de la caja de cartón1300 ccm
Empaquetado cartón
Unidad de embalaje100 pieza(s)

Eldas Number

158430136
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
Zurück Bornes de carril DIN Sistemas para la instalación de edificios - gesis® Bornes para circuito impreso - wiecon Sistemas de seguridad - safety Automatización de edificios gesis® ELECTRONIC Conectores multipolares - revos Electrónica para los cuadros eléctricos - interface Sistema de conectores redondos para edificios (IP6X) - RST® Industrial communication Sistema de bus industrial - podis Distribution Box - gesis® RAN Others