19410

Schutzleiterklemme WTP 2,5/4 D1/2 PE

Artikelnr. 56.203.9355.0

Schutzleiterklemme mit Push-In Anschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Baubreite: 5 mm, Farbe: grün-gelb

Preis

Lagerbestand

Menge
Stück


Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt

Kaufmännische Daten

Artikelnummer56.203.9355.0
Artikelbezeichnung Schutzleiterklemme WTP 2,5/4 D1/2 PE
EAN4049088181429
Bestelleinheit100 St
UrsprungslandIN
Zolltarifnummer85369010

Verpackungsmaße

Länge verpackt250 mm
Breite verpackt130 mm
Höhe verpackt40 mm
Bruttogewicht verpackt1280 g
Nettogewicht Einzelteil12,2 g
Volumen verpackt1300 ccm
Verpackungsart Karton
Verpackungsmenge100 St

Eldas Nummer

158430166
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
Zurück Reihenklemmen Installationssteckverbinder für Gebäude (IPX0) - gesis® Leiterplattenklemmen - wiecon Sicherheitstechnik - safety Gebäudeautomation - gesis® Electronic Industriesteckverbinder - revos Elektronik für den Schaltschrank - Interfacetechnik Rundsteckverbinder in erhöhter Schutzart (IP6X) - RST® Industrielle Kommunikationstechnik Energiebussystem - podis Systemverteiler - gesis® RAN Sonstige
wieplan CLICK2BUY My Wieland