19420

Schutzleiterklemme WKFN 6 D1/2/SL/35

Artikelnr. 56.706.9355.0

Schutzleiterklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 6 mm², Baubreite: 8 mm, Farbe: grün-gelb

Preis

Lagerbestand

Menge
Stück


Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt

Kaufmännische Daten

Artikelnummer56.706.9355.0
Artikelbezeichnung Schutzleiterklemme WKFN 6 D1/2/SL/35
EAN4015573911147
Bestelleinheit50 St
UrsprungslandRS
Zolltarifnummer85369010

Verpackungsmaße

Länge verpackt290 mm
Breite verpackt155 mm
Höhe verpackt53 mm
Bruttogewicht verpackt1445 g
Nettogewicht Einzelteil27,81 g
Volumen verpackt2382 ccm
Verpackungsart Karton
Verpackungsmenge50 St
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
Zurück Reihenklemmen Installationssteckverbinder für Gebäude (IPX0) - gesis® Leiterplattenklemmen - wiecon Sicherheitstechnik - safety Gebäudeautomation - gesis® Electronic Industriesteckverbinder - revos Elektronik für den Schaltschrank - Interfacetechnik Rundsteckverbinder in erhöhter Schutzart (IP6X) - RST® Industrielle Kommunikationstechnik Energiebussystem - podis Systemverteiler - gesis® RAN Sonstige
wieplan CLICK2BUY My Wieland