Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 56.710.9355.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Borna de paso WKFN 10 D1/2/SL/35 |
EAN | 4015573906495 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | RS |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 262 mm |
---|---|
Anchura embalada | 205 mm |
Altura embalada | 54 mm |
Peso bruto embalado | 2315 g |
Peso neto de una pieza | 44,4 g |
Volumen de la caja de cartón | 2900 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |