Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 58.504.8855.9 |
---|---|
Descripción de los artículos | Relé de función WT 4 E G2/1 |
EAN | 4049088186417 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 309 mm |
---|---|
Anchura embalada | 157 mm |
Altura embalada | 71 mm |
Peso bruto embalado | 1890 g |
Peso neto de una pieza | 18 g |
Volumen de la caja de cartón | 3444 ccm |
Empaquetado | cartón |
número de envases | 100 pieza(s) |