Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 07.205.1327.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Peine de unión VB RFK 1 / 95 / 3 / 32 |
EAN | 4015573104297 |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 79 mm |
---|---|
Anchura embalada | 98 mm |
Altura embalada | 45 mm |
Peso bruto embalado | 557 g |
Peso neto de una pieza | 54,3 g |
Volumen de la caja de cartón | 348 ccm |
Empaquetado | cartón |
número de envases | 10 pieza(s) |