connexion de périphériques GST08I2LS BLO2
Numéro d'article 90.002.0153.0
gesis® MICRO connexion de périphériques, connecteur à souder, horizontal avec pattes de fixation, nombre de pôles 2, version mâle, type de connexion connexion par soudure, tension nominal 50 V, courant nominal 6 A, couleur de codage / insert de contact bleu clair
Prix
Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 90.002.0153.0 |
---|---|
description de l'article | connexion de périphériques GST08I2LS BLO2 |
EAN | 4049088365423 |
unité de commande | 200 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 386 mm |
---|---|
largeur emballée | 280 mm |
hauteur emballée | 210 mm |
poids brut emballé | 570 g |
poids net pièce unique | 1,1 g |
volume emballé | 22696,8 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 200 pièce(s) |