Geräteanschluss GST08I2LS BLO2
Artikelnr. 90.002.0153.0
gesis® MICRO Geräteanschluss, Lötteil, horizontal mit Befestigungsflansch, Polzahl 2, Ausführung Stecker, Anschlussart Lötanschluss, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 6 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtblau
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 90.002.0153.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Geräteanschluss GST08I2LS BLO2 |
EAN | 4049088365423 |
Bestelleinheit | 200 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 386 mm |
---|---|
Breite verpackt | 280 mm |
Höhe verpackt | 210 mm |
Bruttogewicht verpackt | 570 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1,1 g |
Volumen verpackt | 22696,8 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 200 St |