Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 56.170.1055.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Corriente elevada WRT 70/M8 |
EAN | 4049088260834 |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 0 mm |
---|---|
Anchura embalada | 0 mm |
Altura embalada | 0 mm |
Peso bruto embalado | 0 g |
Peso neto de una pieza | 144 g |
Volumen de la caja de cartón | 0 ccm |
número de envases | 0 pieza(s) |