Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 56.503.7455.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Terminal de iniciación WK 2,5-4 KI SL-NGN /V0 |
EAN | 4015573507739 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 322 mm |
---|---|
Anchura embalada | 126 mm |
Altura embalada | 65 mm |
Peso bruto embalado | 2138 g |
Peso neto de una pieza | 20,5 g |
Volumen de la caja de cartón | 2637 ccm |
Empaquetado | cartón |
número de envases | 100 pieza(s) |
Eldas Number
158672136