Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 04.343.4956.8 |
---|---|
Descripción de los artículos | Protector con señal de aviso AD VB 8/4 GELB |
EAN | 4015573064195 |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 0 mm |
---|---|
Anchura embalada | 0 mm |
Altura embalada | 0 mm |
Peso bruto embalado | 0 g |
Peso neto de una pieza | 1,124 g |
Volumen de la caja de cartón | 0 ccm |
número de envases | 0 pieza(s) |
Eldas Number
158925526