Zweihandschaltgerät SNZ4052K-C AC/DC 24V (B)
Articlenr. R1.188.2020.0
Basisgerät EN 13851 Typ IIIC, Zweikanalige Ansteuerung, 2x Öffner/Schließer Anlaufsperre, Querschlußerkennung, Gleichzeitigkeitsüberwachung, 2 Freigab en, 1 Melder, AC/DC 24 V 50- 60Hz, Federkraftklemme steckbar
Price
Stock
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.188.2020.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Zweihandschaltgerät SNZ4052K-C AC/DC 24V (B) |
EAN | 4046521297457 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85364900 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 167 mm |
---|---|
Breite verpackt | 142 mm |
Höhe verpackt | 32 mm |
Bruttogewicht verpackt | 265 g |
Nettogewicht Einzelteil | 210 g |
Volumen verpackt | 758 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |