relais de commande bi-manuelle SNZ1022K-A AC/DC 24V
Numéro d'article R1.188.3700.0
Unité de base EN 574 type IIIA, commande bicanale, 2x contact NF / NO blocage de démarrage, contrôle de simultanéité, circuit de validation 1 contact inverseur, 24 V c.a. / c.c. 50-60 Hz, connecteur à vis enfichable
plus disponible !
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | R1.188.3700.0 |
---|---|
description de l'article | relais de commande bi-manuelle SNZ1022K-A AC/DC 24V |
EAN | 4049088124051 |
unité de commande | 1 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85364900 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 114 mm |
---|---|
largeur emballée | 102 mm |
hauteur emballée | 32 mm |
poids brut emballé | 157,7 g |
poids net pièce unique | 125 g |
volume emballé | 372 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 1 pièce(s) |