Transponderschalter Set STS 0210
Articlenr. R1.400.0210.0
Sicherer Transponderschalter und Betätiger, kodiert, automatischer Start, Schaltabstand 10 mm, Maße LxBxH: 88 x 25 x 13 mm, Schutzart IP67, Anschluß M12-8
Abgekündigt - Last Order!
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.400.0210.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Transponderschalter Set STS 0210 |
EAN | 4049088306501 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85365019 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 270 mm |
---|---|
Breite verpackt | 180 mm |
Höhe verpackt | 15 mm |
Bruttogewicht verpackt | 127 g |
Nettogewicht Einzelteil | 83 g |
Volumen verpackt | 729 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |