Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.400.0163.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Transponderschalter Set STS 0163 |
EAN | 4049088306471 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85365019 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 200 mm |
---|---|
Breite verpackt | 170 mm |
Höhe verpackt | 25 mm |
Bruttogewicht verpackt | 252 g |
Nettogewicht Einzelteil | 189,3 g |
Volumen verpackt | 850 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |