21891

réglage du switch transpondeur STS 0146

Numéro d'article R1.400.0146.0

Interrupteur de sécurité à codage par transpondeur et actionneur, entièrement codé, démarrage manuel, distance de commutation 8 mm, dimensions Lxlxh : 36 x 26 x 13 mm, indice de protection IP67, câble de raccordement 10m

Prix

Stock

quantité
pièces


page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF

données commerciales

numéro d'articleR1.400.0146.0
description de l'article réglage du switch transpondeur STS 0146
EAN4049088306457
unité de commande1 pièce(s)
pays d'origineDE
numéro de tarif douanier85365019

dimensions de l’emballage

longueur emballée250 mm
largeur emballée230 mm
hauteur emballée40 mm
poids brut emballé634,8 g
poids net pièce unique572,2 g
volume emballé2300 ccm
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
Zurück Bornes sur rail DIN Système d’installation tertiaire (IPX0) - gesis® Terminaux PCB - wiecon Technologie Safety - safety Automatisation des bâtiments - gesis® électronique Connecteurs industriels multipôles - revos Technologie Interface Connecteur circulaire avec protection augmentée (IP6X) Technologie de communication industrielle Système de bus d'alimentation - podis Distribution Box - gesis® RAN Autres produits