Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 81.020.0010.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Zeitrelais flare TIME OFF-1 |
EAN | 4049088154829 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | CN |
Zolltarifnummer | 85364900 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 110 mm |
---|---|
Breite verpackt | 95 mm |
Höhe verpackt | 35 mm |
Bruttogewicht verpackt | 142,44 g |
Nettogewicht Einzelteil | 138,2 g |
Volumen verpackt | 365,75 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |