21965

Tidsrelæ flare TIME M4-1

Vare nummer 81.020.0000.0

flare TIME Multitimer 4 program 0,1s...1200h 24...264V Ac/Dc

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

81.020.0000.0
Tidsrelæ flare TIME M4-1
EAN4049088154782
Ordre enhed1 St
CN
85364900

Emballagens dimensioner

110 mm
95 mm
35 mm
130 g
123,42 g
365,75 ccm
pap
1 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others