Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | Z1.299.9753.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector de comprobación PS WKC/F OB |
EAN | 4015573669925 |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 120 mm |
---|---|
Anchura embalada | 80 mm |
Altura embalada | 0 mm |
Peso bruto embalado | 27,37 g |
Peso neto de una pieza | 2,737 g |
Volumen de la caja de cartón | 40 ccm |
Empaquetado | bolsa |
número de envases | 10 pieza(s) |